Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 485 - 5.3 adaptateurs d‘arbre profilé
Nomenclature
500 485_5.3 Profilwellenadapter
CNSORDERNO
Référence
500 485
BEZ
La description
5.3 adaptateurs d‘arbre profilé
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diamètre
90 mm
B
Longueur
65 mm
C
Longueur
16 mm
E
Diamètre
58 H7 profond 4
F
Diamètre
72 mm
G
Diamètre
10.5 mm
I
Longueur
4 mm
MT
max. torque
954 Nm
PW
Arbres profilés
KW 42
CNSMASSEXACT
poids
1.10 kg