Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 485 - 5.3 Profilwellenadapter
Stückliste
500 485_5.3 Profilwellenadapter
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 485
BEZ
Bezeichnung
5.3 Profilwellenadapter
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Durchmesser
90 mm
B
Länge
65 mm
C
Länge
16 mm
E
Durchmesser
58 H7 tief 4
F
Durchmesser
72 mm
G
Durchmesser
10.5 mm
I
Länge
4 mm
MT
Drehmoment max.
954 Nm
PW
Profilwelle
KW 42
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.10 kg