Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 485 - 5.3 Profilwellenadapter
Stückliste
500 485_5.3 Profilwellenadapter
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 485
BEZ
Bezeichnung
5.3 Profilwellenadapter
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Durchmesser
90 mm
B
Länge
65 mm
C
Länge
16 mm
E
Durchmesser
58 H7 tief 4
F
Durchmesser
72 mm
G
Durchmesser
10.5 mm
I
Länge
4 mm
MT
Drehmoment max.
954 Nm
PW
Profilwelle
KW 42
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.10 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen