Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 486 - 5.4 adaptateurs d‘arbre profilé
Nomenclature
500 486_5.4 Profilwellenadapter
CNSORDERNO
Référence
500 486
BEZ
La description
5.4 adaptateurs d‘arbre profilé
A
Diamètre
106 mm
B
Longueur
70 mm
C
Longueur
16 mm
E
Diamètre
74 H7 profond 4
F
Diamètre
88 mm
G
Diamètre
10.5 mm
I
Longueur
4 mm
MT
max. torque
2000 Nm
PW
Arbres profilés
KW 54
CNSMASSEXACT
poids
1.66 kg