카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 486 5.4 Profilwellenadapter
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
Shaft adapter
Profile shaft adapter
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/wellenadapter/profilwellenadapter/500_486_54_profilwellenadapter.prj},{NB=500 486_5.4 Profilwellenadapter},{IDNR=500 486_5.4 Profilwellenadapter},{CNSORDERNO=500 486},{BEZ=5.4 Profilwellenadapter},{INFO=Info PDF},{A=106},{B=70},{C=16},{E=74 H7 tief 4},{F=88},{G=10.5},{I=4},{MT=2000},{PW=KW 54},{CNSMASSEXACT=1.66},{INFOPAGE=profilwellenadapter},{CNSORDERNOHELP=500 486}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 486 - 5.4 Profile shaft adapter
Bill of material
500 486_5.4 Profilwellenadapter
CNSORDERNO
Part number
500 486
BEZ
Description
5.4 Profile shaft adapter
A
Diameter
106
mm
B
Length
70
mm
C
Length
16
mm
E
Diameter
74 H7 deep 4
F
Diameter
88
mm
G
Diameter
10.5
mm
I
Length
4
mm
MT
Max. torque
2000
Nm
PW
Profile shaft
KW 54
CNSMASSEXACT
Weight
1.66
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청