Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 486 - 5.4 Profilwellenadapter
Stückliste
500 486_5.4 Profilwellenadapter
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 486
BEZ
Bezeichnung
5.4 Profilwellenadapter
A
Durchmesser
106 mm
B
Länge
70 mm
C
Länge
16 mm
E
Durchmesser
74 H7 tief 4
F
Durchmesser
88 mm
G
Durchmesser
10.5 mm
I
Länge
4 mm
MT
Drehmoment max.
2000 Nm
PW
Profilwelle
KW 54
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.66 kg