Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 487 - 5.0 Shaft adapter Variant 2
Bill of material
500 487 - D = Φ 14 x L 30_5.0 Wellenadapter Variante 2
CNSORDERNO
Part number
500 487 - D = Φ 14 x L 30
BEZ
Description
5.0 Shaft adapter Variant 2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
45 mm
B
Length
28 mm
C
Length
8 mm
D
Diameter
mm
输入参数值: D
Diameter
mm
cm
inch
ft
E
Diameter
28 H7 deep 2.5
F
Diameter
35 mm
G
Diameter
5.3 mm
H
Length
2 mm
I
Length
2.5 mm
L
Length
mm
输入参数值: L
Length
mm
cm
inch
ft
MT
Max. torque
40 Nm
PW
Profile shaft
PG 14
CNSMASSEXACT
Weight
0.27 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型