Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 487 - 5.0 Wellenadapter Variante 2
Stückliste
500 487 - D = Φ 14 x L 30_5.0 Wellenadapter Variante 2
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 487 - D = Φ 14 x L 30
BEZ
Bezeichnung
5.0 Wellenadapter Variante 2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Durchmesser
45 mm
B
Länge
28 mm
C
Länge
8 mm
D
Durchmesser
mm
Wert eingeben für D
Durchmesser
mm
cm
inch
ft
E
Durchmesser
28 H7 tief 2.5
F
Durchmesser
35 mm
G
Durchmesser
5.3 mm
H
Länge
2 mm
I
Länge
2.5 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MT
Drehmoment max.
40 Nm
PW
Profilwelle
PG 14
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.27 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen