Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 489 - 5.3 Adaptateur d‘arbre Variante 2
Nomenclature
500 489 - D = Φ 42 x L 60_5.3 Wellenadapter Variante 2
CNSORDERNO
Référence
500 489 - D = Φ 42 x L 60
BEZ
La description
5.3 Adaptateur d‘arbre Variante 2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diamètre
90 mm
B
Longueur
65 mm
C
Longueur
16 mm
D
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre
mm
cm
inch
ft
E
Diamètre
58 H7 profond 4
F
Diamètre
72 mm
G
Diamètre
10.5 mm
H
Longueur
3.5 mm
I
Longueur
4.0 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
MT
max. torque
954 Nm
PW
Arbres profilés
KW 42
CNSMASSEXACT
poids
3.25 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés