Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 489 - 5.3 Wellenadapter Variante 2
Bill of material
500 489 - D = Φ 42 x L 60_5.3 Wellenadapter Variante 2
CNSORDERNO
Part number
500 489 - D = Φ 42 x L 60
BEZ
Description
5.3 Wellenadapter Variante 2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
90 mm
B
Length
65 mm
C
Length
16 mm
D
Diameter
mm
Inserisci valore per D
Diameter
mm
cm
inch
ft
E
Diameter
58 H7 deep 4
F
Diameter
72 mm
G
Diameter
10.5 mm
H
Length
3.5 mm
I
Length
4.0 mm
L
Length
mm
Inserisci valore per L
Length
mm
cm
inch
ft
MT
Max. torque
954 Nm
PW
Profile shaft
KW 42
CNSMASSEXACT
Weight
3.25 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD