Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 489 - 5.3 Wellenadapter Variante 2
Bill of material
500 489 - D = Φ 42 x L 60_5.3 Wellenadapter Variante 2
CNSORDERNO
Part number
500 489 - D = Φ 42 x L 60
BEZ
Description
5.3 Wellenadapter Variante 2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
90 mm
B
Length
65 mm
C
Length
16 mm
D
Diameter
mm
Enter value for D
Diameter
mm
cm
inch
ft
E
Diameter
58 H7 deep 4
F
Diameter
72 mm
G
Diameter
10.5 mm
H
Length
3.5 mm
I
Length
4.0 mm
L
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
MT
Max. torque
954 Nm
PW
Profile shaft
KW 42
CNSMASSEXACT
Weight
3.25 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)