Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 506 - 5.3 lifgo Zahnstange geschliffen
Stückliste
500 506 - Z = 24_5.3 lifgo Zahnstange geschliffen
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 506 - Z = 24
BEZ
Bezeichnung
5.3 lifgo Zahnstange geschliffen
INFO
Datenblatt
Info PDF
LOD
Detaillierungsgrad
NZ
Anzahl Zähne
A
Länge
48 mm
A1
Länge
46 mm
B
Gewinde
M20
C
Länge
35 mm
D
Höhe
48.5 mm
E
Höhe
26.5 mm
L
Zahnstangenlänge
188.49552 mm
Z
Anzahl Zähne
nach Kundenangabe
M
Module
2.5 mm
T0
Zahnteilung
7.85398 mm
LX
Trägheitsmoment
253179 mm4
LY
Trägheitsmoment
297984 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
551164 mm4
G
Gewicht
14.45 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
2.724 kg