Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 510 - 5.0 lifgo gear rack protection in welding areas
Bill of material
500 510 - F = 1_5.0 lifgo Zahnstangenschutz Schweissbereich
CNSORDERNO
Order code
500 510 - F = 1
BEZ
Description
5.0 lifgo Zahnstangenschutz Schweissbereich
INFO
Data Sheet
Info PDF
TYP
Type
LOD
NP
Number of wrinkles
LX
Distance
mm
L
Stroke
15.0 mm
A
Length
18.5 mm
B
Length
3.5 mm
AB
Stroke per fold
15 mm
C
Length
6 mm
D
Length
50 mm
E
Height
54 mm
F
Number of wrinkles
According to customer Stück
G
Height
44.5 mm
H
Length
58 mm
I
Height
21 mm
J
Diameter
Ø 4.3, ⋁8.5 x 90° mm
K
Height
18.5 mm
M
Height
40 mm
N
Length
68 mm
O
Height
24 mm
P
Diameter
10.5 mm
R
Thread
M4
S
Height
4 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)