Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 539 - 5.0 lifgo End plate
Bill of material
500 539_5.0 lifgo Endplatte
CNSORDERNO
Part number
500 539
BEZ
Description
5.0 lifgo End plate
INFO
Datenblatt
Info PDF
E
Length
54 mm
H
Length
58 mm
I
Length
21 mm
K
Length
18.5 mm
N
Length
68 mm
O
Length
24 mm
P
Diameter
10.5 mm
R
Thread
M4 mm
S
Length
4 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型