Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 602 - 5.3 lifgo Abstecksicherung
Stückliste
500 602_5.3 lifgo Abstecksicherung
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 602
BEZ
Bezeichnung
5.3 lifgo Abstecksicherung
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
130 mm
B
Länge
90 mm
C1
Länge
216.5 mm
C2
Länge
197.5 mm
C3
Länge
216.5 mm
D
Länge
105 mm
E
Länge
11 mm
F
Länge
120 mm
G
Gewinde
13 durch, 20 tief 12.6 mm
H
Länge
106 mm
I
Länge
10 mm
J
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
M10x1 tief 10 mm
J1
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
5 mm
K
Länge
131 mm
L
Passbohrung
6F7 tief 10
M
Für Zahnstangenschutz
M4 mm
N
Steckanschluss für Luftschlauch
6 mm
O
Näherungsschalter
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
11.4 kg