Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 640 - 5.4 lifgo Abstecksicherung
Stückliste
500 640_5.4 lifgo Abstecksicherung
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 640
BEZ
Bezeichnung
5.4 lifgo Abstecksicherung
A
Länge
165 mm
B
Länge
90 mm
C1
Länge
236.5 mm
C2
Länge
217.5 mm
D
Länge
130 mm
E
Länge
11 mm
F
Länge
140 mm
G
Gewinde
13 durch, 20 tief 12.6 mm
H
Länge
126 mm
I
Länge
10 mm
J
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
M10x1 tief 10 mm
J1
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
5 mm
K
Länge
151 mm
L
Passbohrung
6F7 tief 10
M
Für Zahnstangenschutz
M4 mm
N
Steckanschluss für Luftschlauch
6 mm
O
Näherungsschalter
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
16.6 kg