Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 640 - 5.4 lifgo système d'arrêt mécanique
Nomenclature
500 640_5.4 lifgo Abstecksicherung
CNSORDERNO
Référence
500 640
BEZ
La description
5.4 lifgo système d'arrêt mécanique
A
Longueur
165 mm
B
Longueur
90 mm
C1
Longueur
236.5 mm
C2
Longueur
217.5 mm
D
Longueur
130 mm
E
Longueur
11 mm
F
Longueur
140 mm
G
Fil
13 par, 20 profond 12.6 mm
H
Longueur
126 mm
I
Longueur
10 mm
J
orifices de graissage pour crémaillère
M10x1 profond 10 mm
J1
orifices de graissage pour crémaillère
5 mm
K
Longueur
151 mm
L
trous d‘ajustage
6F7 profond 10
M
pour protecteur de crémaillère
M4 mm
N
Raccordement du tuyau d'air
6 mm
O
interrupteurs de proximité
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
CNSMASSEXACT
poids
16.6 kg