Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 882 - 5.4 lifgo linear End plate
Bill of material
500 882_5.4 lifgo linear Endplatte
CNSORDERNO
Part number
500 882
BEZ
Description
5.4 lifgo linear End plate
INFO
Datenblatt
Info PDF
E
Length
66.5 mm
H
Length
120 mm
K
Length
23.5 mm
N
Length
132 mm
O
Length
45 mm
P
Diameter
24.5 mm
R
Thread
M4 mm
S
Length
4 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型