Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 884 - 5.1 lifgo bloc d'équilibrage
Nomenclature
500 884_5.1 lifgo Ausgleichsblock
CNSORDERNO
Référence
500 884
BEZ
La description
5.1 lifgo bloc d'équilibrage
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
110 mm
B
Longueur
55 mm
C
Longueur
80 mm
D
Longueur
60 mm
E
Longueur
72 mm
F
Longueur
72 mm
G
Fil
M10 profond 25, 8.5 par mm
H
Longueur
6H7 profond 10 mm
CNSMASSEXACT
poids
1.25 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés