Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
500003/A - 90° TUBE FIXING BRACKET
Bill of material
500003/A
CODE
Code
500003/A
A
Length
172 mm
B
Length
121 mm
C
Length
60 mm
D
Diameter
48 mm
E
Diameter
155 mm
F
Length
84 mm
G
Length
3 mm
H
Length
27 mm
I
Interaxis
22.5 mm
L
Diameter
10.5 mm
M
Diameter
8.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen