Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
500003/A - 90° TUBE FIXING BRACKET
Bill of material
500003/A
CODE
Code
500003/A
A
Length
172 mm
B
Length
121 mm
C
Length
60 mm
D
Diameter
48 mm
E
Diameter
155 mm
F
Length
84 mm
G
Length
3 mm
H
Length
27 mm
I
Interaxis
22.5 mm
L
Diameter
10.5 mm
M
Diameter
8.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型