Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
500003/A - BRIDE DE FIXAGE TUBE 90° INOX
Nomenclature
500003/A
CODE
Code
500003/A
A
Longueur
172 mm
B
Longueur
121 mm
C
Longueur
60 mm
D
Diamètre
48 mm
E
Diamètre
155 mm
F
Longueur
84 mm
G
Longueur
3 mm
H
Longueur
27 mm
I
Interaxis
22.5 mm
L
Diamètre
10.5 mm
M
Diamètre
8.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés