Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
500003/A - STAFFA FISSAGGIO TUBO 90°
Lista materiale
500003/A
CODE
Codice
500003/A
A
Lunghezza
172 mm
B
Lunghezza
121 mm
C
Lunghezza
60 mm
D
Diametro
48 mm
E
Diametro
155 mm
F
Lunghezza
84 mm
G
Lunghezza
3 mm
H
Lunghezza
27 mm
I
Interasse
22.5 mm
L
Diametro
10.5 mm
M
Diametro
8.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD