Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
50035831 - Douille de centrage
Nomenclature
50035831 Douille de centrage 5h6x2.5 mm
BNR
Article No.
50035831
TYP
Type
5h6x2.5 mm
A
Dimension A
5 mm
B
Dimension B
2.5 mm
C
Dimension C
3.2 mm
CTNH
CTN Huttwil
73182910
CTNA
CTN Amberg
84799070
CTNHA
CTN Hardt
73181900
GEW
Poids
0.001 kg