Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 011 - 5.3 lifgo ZA2 SVZ
Stückliste
501 011_5.3 lifgo-ZA2 SVZ
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 011
BEZ
Bezeichnung
5.3 lifgo-ZA2 SVZ
A
Länge
180 mm
B
Höhe
180 mm
C
Länge
130 mm
D
Länge
105 mm
E
Höhe
120 mm
E2
Höhe
120 mm
F
Höhe
139.5 mm
G
Höhe
55 mm
G1
Höhe
21.5 mm
G2
Länge
13 mm
H
Zentrierflansch
70H7 tief 3 mm
I
Diameter
110 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
42h7 mm
K
Länge
60 mm
L
Länge
62 mm
M
Länge
50 mm
N
Länge
5 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
35H7 mm
P
Diameter
6H7 tief 10 mm
R
Diameter
6H7 tief 10 mm
S
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch
S1
Gewinde
12,5 tief 19, M12 tief 35, 10,2 durch
T
Gewinde
M10 tief 20
U
Schmierbohrung
M10x1 tief 10
U1
Schmierbohrung
M6 tief 5
V
Länge
100 mm
W1
Höhe
21.5 mm
W2
Höhe
30 mm
X
Gewinde
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
16.81 kg