Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 059 - 5.3 lifgo linéaire eccentrique ZA2 SVZ
Nomenclature
501 059_5.3 lifgo linear excenter-ZA2 SVZ
CNSORDERNO
Référence
501 059
BEZ
La description
5.3 lifgo linear excenter-ZA2 SVZ
A
Longueur
180 mm
B
la taille
161 mm
B1
la taille
90 mm
C
Longueur
130 mm
D
Longueur
105 mm
E
la taille
120 mm
E1
la taille
30 mm
E2
la taille
120 mm
F
la taille
5 mm
G
la taille
55 mm
G1
la taille
21.5 mm
G2
Longueur
13 mm
H
Longueur
70H7 profond 3 mm
I
Longueur
110 mm
J
Diamètre
42h7 mm
K
Longueur
60 mm
L
Longueur
62 mm
M
Longueur
50 mm
N
Longueur
5 mm
O
Diamètre
35H7 mm
P
Diamètre
6H7 profond 10 mm
S
Fil
M12 profond 35, 10.2 par
T
Fil
M10 profond 20
U
Fil
M10x1 profond 10
U1
Fil
M6 profond 5
V
Longueur
100 mm
W
la taille
43 mm
X
Fil
M4 profond 8
CNSMASSEXACT
Masse
15.76 kg