Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 070 - 5.1 lifgo double ZA1 SVZ
Nomenclature
501 070_5.1 lifgo doppel-ZA1 SVZ
CNSORDERNO
Référence
501 070
BEZ
La description
5.1 lifgo double-ZA1 SVZ
A
La longueur
110 mm
B
La hauteur
110 mm
C
La longueur
80 mm
D
La longueur
60 mm
E
La hauteur
72 mm
E2
La hauteur
72 mm
F
La hauteur
61.0 mm
G1
La hauteur
16 mm
G2
La longueur
7 mm
H
le centrage
44H7 profond 3 mm
I
Diamètre
72 mm
J
Clavette DIN 6885 P9
25h7 mm
K
La longueur
45 mm
L
La longueur
47 mm
M
La longueur
36 mm
N
La longueur
5 mm
O
Clavette DIN 6885 P9
20H7 mm
R
Diamètre
6H7 profond 3.5 mm
S
Le filetage
M10 profond 25, 8.5 par
S1
Le filetage
10,5 profond 11,5, M10 profond 25
S2
Le filetage
M10 profond 14
S4
Le filetage
10,5 profond 11,5
T
Le filetage
M8 profond 10
U
orifices de graissage
M6 profond 5
U1
orifices de graissage
M6 profond 5
V
La longueur
62 mm
W1
La hauteur
8 mm
W2
La hauteur
18.5 mm
X
Le filetage
M4 profond 8
CNSMASSEXACT
Masse
4.10 kg