Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 071 - 5.3 lifgo doppel ZA1 SVZ
Stückliste
501 071_5.3 lifgo doppel-ZA1 SVZ
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 071
BEZ
Bezeichnung
5.3 lifgo doppel-ZA1 SVZ
A
Länge
180 mm
B
Höhe
180 mm
C
Länge
130 mm
D
Länge
105 mm
E
Höhe
120 mm
E2
Höhe
120 mm
F
Höhe
99.0 mm
G1
Höhe
21 mm
G2
Länge
13 mm
H
Zentrierflansch
70H7 tief 3 mm
I
Diameter
110 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
42h7 mm
K
Länge
60 mm
L
Länge
62 mm
M
Länge
50 mm
N
Länge
5 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
35H7 mm
R
Diameter
6H7 tief 10 mm
S
Gewinde
M12 tief 35, 10,2 durch
S1
Gewinde
12,5 tief 19, M12 tief 35
S2
Gewinde
M10 tief 14
S4
Gewinde
10,5 tief 11,5
T
Gewinde
M8 tief 10
U
Schmierbohrung
M6 tief 5
U1
Schmierbohrung
M6 tief 5
V
Länge
62 mm
W1
Höhe
8 mm
W2
Höhe
18.5 mm
X
Gewinde
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
17.95 kg