Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 072 - 5.4 lifgo double ZA1 SVZ
Nomenclature
501 072_5.4 lifgo doppel-ZA1 SVZ
CNSORDERNO
Référence
501 072
BEZ
La description
5.4 lifgo double-ZA1 SVZ
A
La longueur
180 mm
B
La hauteur
200 mm
C
La longueur
165 mm
D
La longueur
130 mm
E
La hauteur
140 mm
E2
La hauteur
135 mm
F
La hauteur
119.0 mm
G1
La hauteur
31 mm
G2
La longueur
13 mm
H
le centrage
95H7 profond 3 mm
I
Diamètre
135 mm
J
Clavette DIN 6885 P9
55h7 mm
K
La longueur
80 mm
L
La longueur
82 mm
M
La longueur
70 mm
N
La longueur
5 mm
O
Clavette DIN 6885 P9
50H7 mm
R
Diamètre
6H7 profond 10 mm
S
Le filetage
M12 profond 35, 10,2 par
S1
Le filetage
12,5 profond 19, M12 profond 35
S2
Le filetage
M12 profond 16,5
S4
Le filetage
12,5 profond 19
T
Le filetage
M10 profond 20
U
orifices de graissage
M6 profond 5
U1
orifices de graissage
M6 profond 5
V
La longueur
120 mm
W1
La hauteur
21 mm
W2
La hauteur
30.0 mm
X
Le filetage
M4 profond 8
CNSMASSEXACT
Masse
27.10 kg