Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 075 - 5.3 lifgo double ZA2 SVZ
Nomenclature
501 075_5.3 lifgo doppel-ZA2 SVZ
CNSORDERNO
Référence
501 075
BEZ
La description
5.3 lifgo double-ZA2 SVZ
A
La longueur
180 mm
B
La hauteur
180 mm
C
La longueur
130 mm
D
La longueur
105 mm
E
La hauteur
120 mm
E2
La hauteur
120 mm
F
La hauteur
99.0 mm
G1
La hauteur
21 mm
G2
La longueur
13 mm
H
le centrage
70H7 profond 3 mm
I
Diamètre
110 mm
J
Clavette DIN 6885 P9
42h7 mm
K
La longueur
60 mm
L
La longueur
62 mm
M
La longueur
50 mm
N
La longueur
5 mm
O
Clavette DIN 6885 P9
35H7 mm
R
Diamètre
6H7 profond 10 mm
S
Le filetage
M12 profond 35, 10,2 par
S1
Le filetage
12,5 profond 19, M12 profond 35
S2
Le filetage
M10 profond 14
S4
Le filetage
10,5 profond 11,5
T
Le filetage
M8 profond 10
U
orifices de graissage
M6 profond 5
U1
orifices de graissage
M6 profond 5
V
La longueur
62 mm
W1
La hauteur
8 mm
W2
La hauteur
18.5 mm
X
Le filetage
M4 profond 8
CNSMASSEXACT
Masse
18.61 kg