Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 107 - 5.3 lifgo crémaillère standard SVZ
Nomenclature
501 107_5.3 lifgo Zahnstange standard SVZ-24-1
CNSORDERNO
Ordre
501 107
BEZ
La description
5.3 lifgo Zahnstange standard SVZ
LOD
Niveau de détail
NZ
Nombre de dents
A
Longueur
48 mm
A1
Longueur
46 mm
B
Fil
M20
C
Longueur
35 mm
D
la taille
48.5 mm
E
Longueur
26,5 mm
L
Longueur d'râtelier
186.92496 mm
Z
Nombre de dents
Déclaration du client
MT
Module
2.47917 mm
T0
Pas de dent
7.78854 mm
LX
Moment d'inertie
253179 mm4
LY
Moment d'inertie
297984 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
551164 mm4
G
poids
14.45 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
2.701 kg