Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 113 - 5.0 lifgo gear racks ground SVZ
Nomenclature
501 113_5.0 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ-34-1
CNSORDERNO
Référence
501 113
BEZ
La description
5.0 lifgo gear racks ground SVZ
INFO
Fiche technique
Info PDF
LOD
Niveau de détail
NZ
Nombre de dents
A
Longueur
23 mm
A1
Longueur
21 mm
B
Fil
M10
C
Longueur
20 mm
D
la taille
26.0 mm
E
Longueur
16 mm
L
Longueur d'râtelier
117.49550 mm
Z
Nombre de dents
Déclaration du client
MT
Module
1.10000 mm
T0
Pas de dent
3.45575 mm
LX
Moment d'inertie
16411 mm4
LY
Moment d'inertie
24216 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
40628 mm4
G
poids
3.65 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
0.429 kg