카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 113 5.0 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ-34-1
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
lifgo gear rack SVZ
lifgo gear rack SVZ
5.0 lifgo gear rack SVZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/lifgo_zahnstange_svz/lifgo_zahnstange_svz/5_0_lifgo_zahnstange_svz/501_113_50_lifgo_zahnstange_svz.prj},{NB=501 113_5.0 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ-34-1},{IDNR=501 113_5.0 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ},{CNSORDERNO=501 113},{BEZ=5.0 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NZ=34},{A=23},{A1=21},{B=M10},{C=20},{D=26.0},{E=16},{Z=nach Kundenangabe},{MT=1.10000},{T0=3.45575},{LX=16411},{LY=24216},{LP=40628},{G=3.65},{INFOPAGE=lifgo_stange},{CNSORDERNOHELP=501 113}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 113 - 5.0 lifgo gear racks ground SVZ
Bill of material
501 113_5.0 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ-34-1
CNSORDERNO
Part number
501 113
BEZ
Description
5.0 lifgo gear racks ground SVZ
INFO
Data Sheet
Info PDF
LOD
Level of details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
NZ
Number of teeth
A
Length
23
mm
A1
Length
21
mm
B
Thread
M10
C
Length
20
mm
D
Height
26.0
mm
E
Length
16
mm
L
Toothed rack length
117.49550
mm
Z
Number of teeth
According to customer
MT
Module
1.10000
mm
T0
Tooth division
3.45575
mm
LX
Moment of inertia
16411
mm4
LY
Moment of inertia
24216
mm4
LP
Polar moment of inertia
40628
mm4
G
Weight
3.65
kg/m
CNSMASSEXACT
Mass
0.429
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청