Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 113 - 5.0 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ
Stückliste
501 113_5.0 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ-34-1
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 113
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ
INFO
Datenblatt
Info PDF
LOD
Detaillierungsgrad
NZ
Anzahl Zähne
A
Länge
23 mm
A1
Länge
21 mm
B
Gewinde
M10
C
Länge
20 mm
D
Höhe
26.0 mm
E
Länge
16 mm
L
Zahnstangenlänge
117.49550 mm
Z
Anzahl Zähne
nach Kundenangabe
MT
Module
1.10000 mm
T0
Zahnteilung
3.45575 mm
LX
Trägheitsmoment
16411 mm4
LY
Trägheitsmoment
24216 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
40628 mm4
G
Gewicht
3.65 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
0.429 kg