Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 114 - 5.1 lifgo crémaillère meulée SVZ
Nomenclature
501 114_5.1 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ-15-1
CNSORDERNO
Référence
501 114
BEZ
La description
5.1 lifgo Zahnstange geschliffen SVZ
LOD
Niveau de détail
NZ
Nombre de dents
A
Longueur
27 mm
A1
Longueur
25 mm
B
Fil
M12
C
Longueur
25 mm
D
la taille
31.5 mm
E
Longueur
18.5 mm
L
Longueur d'râtelier
116.33700 mm
Z
Nombre de dents
Déclaration du client
MT
Module
2.46875 mm
T0
Pas de dent
7.75580 mm
LX
Moment d'inertie
22961 mm4
LY
Moment d'inertie
35018 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
57979 mm4
G
poids
4.84 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
0.563 kg