Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 117 - 5.0 lifgo linear gear racks ground SVZ
Nomenclature
501 117_1_34_34_2_0_34_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Référence
501 117-34_0_34_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
La description
5.0 lifgo SVZ Zahnstange linear
INFO
Fiche technique
Info PDF
LOD
Niveau de détail
NO1
Découpage de l'interface
NO
Nombre de pièces
Z
Nombre de dents partie terminale
Stück
ZZ
Nombre de dents partie terminale
34 Stück
Z1
Nombre de dents
Stück
Z2
Nombre de dents
Stück
Z3
Nombre de dents
Stück
Z4
Nombre de dents
Stück
Z5
Nombre de dents
Stück
Z6
Nombre de dents
Stück
Z7
Nombre de dents
Stück
Z8
Nombre de dents
Stück
Z9
Nombre de dents
Stück
Z10
Nombre de dents
Stück
A
Longueur
23 mm
A1
Longueur
21 mm
B
Fil
M10
C
Longueur
20 mm
D
la taille
26.0 mm
E
Longueur
69.11504 mm
E1
Longueur
34.558 mm
E2
Longueur
103.673 mm
E3
Longueur
172.788 mm
F
Fil
M10
G
Longueur
20 mm
H
Longueur
16.0 mm
L
Longueur d'râtelier
117.49557 mm
NMAX
Max. Number of holes
2 stück
ZMAX
Max. nombre de dents
11415 stück
ZVMIN
Zv min.
38 stück
ZVMAX
Zv max.
1138 stück
ZMMIN
Zm min.
40 stück
ZMMAX
Zm max.
1140 stück
ZHMIN
Zh min.
34 stück
ZHMAX
Zh max.
1157 stück
ZA
Za
10 stück
ZBMIN
Zb min.
8 stück
ZE
Nombre de dents entre deux trous
20 stück
M
Module
1.10000
TO
Pas de dent
3.45575 mm
LX
Moment d'inertie
16411 mm4
LY
Moment d'inertie
24216 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
40628 mm4
GEW
poids
3.65 kg/m