Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 122 - 5.1 lifgo Zahnstange geschliffen & gehärtet SVZ
Stückliste
501 122_5.1 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet SVZ-15-1
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 122
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet SVZ
LOD
Detaillierungsgrad
NZ
Anzahl Zähne
A
Länge
27 mm
A1
Länge
25 mm
B
Gewinde
M12
C
Länge
25 mm
D
Höhe
31.5 mm
E
Länge
18.5 mm
L
Zahnstangenlänge
116.33700 mm
Z
Anzahl Zähne
nach Kundenangabe
MT
Module
2.46875 mm
T0
Zahnteilung
7.75580 mm
LX
Trägheitsmoment
22961 mm4
LY
Trägheitsmoment
35018 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
57979 mm4
G
Gewicht
4.84 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
0.563 kg