Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 351 - 5.m Profilwellenadapter
Stückliste
501 351_5.m Profilwellenadapter
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 351
BEZ
Bezeichnung
5.m Profilwellenadapter
A
Durchmesser
34 mm
B
Länge
26 mm
C
Länge
6 mm
E
Durchmesser
20 H7 tief 2.5
F
Durchmesser
26 mm
G
Durchmesser
4.2 mm
H
Länge
2 mm
I
Länge
2.5 mm
MT
Drehmoment max.
4 Nm
PW
Profilwelle
VK6
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.07 kg