Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 353 - 5.m Adaptateur d‘arbre Variante 1
Nomenclature
501 353_5.m Wellenadapter Variante 1
CNSORDERNO
Référence
501 353
BEZ
La description
5.m Adaptateur d‘arbre Variante 1
A
Diamètre
34 mm
B
Longueur
26 mm
C
Longueur
6 mm
D
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre
mm
cm
inch
ft
E
Diamètre
20 H7 profond 2.5
F
Diamètre
26 mm
G
Diamètre
4.2 mm
H
Longueur
2 mm
I
Longueur
2.5 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
L1
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L1
Longueur
mm
cm
inch
ft
L2
Longueur
2.5 mm
MT
max. torque
4 Nm
PW
Arbres profilés
VK6
CNSMASSEXACT
poids
0.15 kg