Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 388 - 5.0 SHB1 version courte-20bar
Nomenclature
501 388_5.0 SHB1
CNSORDERNO
Référence
501 388
BEZ
La description
5.0 SHB1
INFO
Fiche technique
Info PDF
V
Variant
20 bar
A
Longueur
115 mm
B
Largeur
100 mm
C
la taille
50 mm
D
Longueur
92 mm
E
Largeur
82 mm
F
Fil
M12 Profond 21,5 mm
G
Longueur
25 mm
H
la taille
15.5 mm
I
Longueur
21 mm
J
Fil
Connexion G 1/8 profonde 9,5 Ma = 12 Nm Pouce
K
Fil
M6 mm
L
Largeur
66 mm
M
Capteur d'induction Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Longueur
25 mm
O
la taille
54,2 +/-0,1 mm
P
la taille
26 mm
Q
la taille
2.2 mm
R
la taille
4.2 mm
S
Longueur
15 mm
T
Longueur
23 mm
U
la taille
10 mm
NH
Force de maintien nominale
5000 N
OPMIN
Pression d'ouverture
20 bar
OPMAX
Pression d'ouverture
28 bar
ST
Rigidité
380 N/μm
MAXG
Max. vitesse de glissement
2 m/s
AT
Température ambiante
-10 à +60 °C
AC
Consommation d'air par circuit en litres standard à
0,3 NL
DM
La presse écrite
Qualité de l'air comprimé selon la norme ISO 8573-1 classe 4
CNSMASSEXACT
Poids
3.3 kg