Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 404 - 5.1 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen
Nomenclature
501 404_1_14_14_2_0_14_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Ordre
501 404-14_0_14_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
La description
5.1 lifgo linear Zahnstange standard
INFO
Fiche technique
Info PDF
LOD
Niveau de détail
NO1
Découpage de l'interface
NO
Nombre de pièces
Z
Nombre de dents partie terminale
Stück
ZZ
Nombre de dents partie terminale
14 Stück
Z1
Nombre de dents
Stück
Z2
Nombre de dents
Stück
Z3
Nombre de dents
Stück
Z4
Nombre de dents
Stück
Z5
Nombre de dents
Stück
Z6
Nombre de dents
Stück
Z7
Nombre de dents
Stück
Z8
Nombre de dents
Stück
Z9
Nombre de dents
Stück
Z10
Nombre de dents
Stück
A
Longueur
27 mm
A1
Longueur
25 mm
B
Fil
M10
C
Longueur
15 mm
D
la taille
31.5 mm
E
Longueur
62.83180 mm
E1
Longueur
31.416 mm
E2
Longueur
94.248 mm
E3
Longueur
157.079 mm
F
Fil
M12
G
Longueur
25 mm
H
Longueur
18.5 mm
L
Longueur d'râtelier
109.95565 mm
NMAX
Max. Number of holes
2 stück
ZMAX
Max. nombre de dents
5045 stück
ZVMIN
Zv min.
16 stück
ZVMAX
Zv max.
504 stück
ZMMIN
Zm min.
16 stück
ZMMAX
Zm max.
504 stück
ZHMIN
Zh min.
14 stück
ZHMAX
Zh max.
509 stück
ZA
Za
4 stück
ZBMIN
Zb min.
2 stück
ZE
Nombre de dents entre deux trous
8 stück
M
Module
2.5
TO
Pas de dent
7.85398 mm
LX
Moment d'inertie
22961 mm4
LY
Moment d'inertie
35018 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
57979 mm4
GEW
poids
4.84 kg/m