Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 445 - 5.1 SHB1 kurze Ausführung-6bar
Stückliste
501 445_5.1 lifgo SHB1
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 445
BEZ
Beschreibung
5.1 lifgo SHB1
INFO
Datenblatt
Info PDF
V
Variant
6 bar
A
Länge
130 mm
B
Breite
120 mm
C
Höhe
59 mm
D
Länge
98 mm
E
Breite
96 mm
F
Gewinde
M16 tief 28 mm
G
Länge
30 mm
H
Höhe
20.7 mm
I
Länge
26 mm
J
Gewinde
G 1/8 tief 9,5 Anschluss Ma=12Nm Zoll
K
Gewinde
M8 mm
L
Breite
79.4 mm
M
Induktiver Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Länge
25 mm
O
Höhe
62 +/-0,1
P
Höhe
29.5 mm
Q
Höhe
1 mm
R
Höhe
3 mm
S
Länge
15 mm
T
Länge
27 mm
U
Höhe
15 mm
NH
Nennhaltekraft
3000 N
OPMIN
Öffnungsdruck
6 bar
OPMAX
Öffnungsdruck
8 bar
ST
Steifigkeit
490 N/μm
MAXG
max. Gleitgeschwindigkeit
2 m/s
AT
Umgebungstemperatur
-10 bis +60 °C
AC
Luftverbrauch pro Schaltung in Normliter bei
0,135 mm
DM
Druckmedium
Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4
CNSMASSEXACT
Gewicht
4.95 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen