Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 445 - 5.1 SHB1 version courte-6bar
Nomenclature
501 445_5.1 lifgo SHB1
CNSORDERNO
Référence
501 445
BEZ
La description
5.1 lifgo SHB1
INFO
Fiche technique
Info PDF
V
Variant
6 bar
A
Longueur
130 mm
B
Largeur
120 mm
C
la taille
59 mm
D
Longueur
98 mm
E
Largeur
96 mm
F
Fil
M16 Profondeur 28 mm
G
Longueur
30 mm
H
la taille
20.7 mm
I
Longueur
26 mm
J
Fil
Connexion G 1/8 profonde 9,5 Ma = 12 Nm Pouce
K
Fil
M8 mm
L
Largeur
79.4 mm
M
Capteur d'induction Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Longueur
25 mm
O
la taille
62 +/-0,1
P
la taille
29.5 mm
Q
la taille
1 mm
R
la taille
3 mm
S
Longueur
15 mm
T
Longueur
27 mm
U
la taille
15 mm
NH
Force de maintien nominale
3000 N
OPMIN
Pression d'ouverture
6 bar
OPMAX
Pression d'ouverture
8 bar
ST
Rigidité
490 N/μm
MAXG
Max. vitesse de glissement
2 m/s
AT
Température ambiante
-10 à +60 °C
AC
Consommation d'air par circuit en litres standard à
0,135 mm
DM
La presse écrite
Qualité de l'air comprimé selon la norme ISO 8573-1 classe 4
CNSMASSEXACT
Poids
4.95 kg