카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 446 5.1 SHB2
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
Stepless holding brake
Stepless holding brake
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/shb/shb2/51_shb2_446.prj},{NB=501 446_5.1 SHB2},{CNSORDERNO=501 446},{BEZ=5.1 SHB2},{INFO=Info PDF},{V=6 bar},{A=225},{B=120},{C=59},{D=196},{E=96},{F=M16 deep 28},{G=28.5},{H=20.7},{I=26},{J=G 1/8 deep 9,5 Anschluss Ma=12Nm},{K=M8},{L=79.4},{M=BES516-3005-G-E4-C-PU-05},{N=25},{O=62 +/-0,1},{P=29.5},{Q=1},{R=3},{S=15},{T=27},{U=15},{NH=6000},{OPMIN=6},{OPMAX=8},{ST=490},{MAXG=2},{AT=-10 bis +60},{AC=0,269},{DM=Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4},{CNSMASSEXACT=8.86},{INFOPAGE=shb2},{CNSORDERNOHELP=501 446}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 446 - 5.1 SHB2 long version-6bar
Bill of material
501 446_5.1 SHB2
CNSORDERNO
Part number
501 446
BEZ
Description
5.1 SHB2
INFO
Data sheet
Info PDF
V
Variant
6 bar
A
Length
225
mm
B
Width
120
mm
C
Height
59
mm
D
Length
196
mm
E
Width
96
mm
F
Thread
M16 deep 28
mm
G
Length
28.5
mm
H
Height
20.7
mm
I
Length
26
mm
J
Thread
G 1/8 deep 9.5 connection Ma = 12Nm
인치
K
Thread
M8
mm
L
Width
79.4
mm
M
Induction sensor Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05
mm
N
Length
25
mm
O
Height
62 +/-0,1
P
Height
29.5
mm
Q
Height
1
mm
R
Height
3
mm
S
Length
15
mm
T
Length
27
mm
U
Height
15
mm
NH
Nominal holding force
6000
N
OPMIN
Opening pressure
6
bar
OPMAX
Opening pressure
8
bar
ST
Rigidity
490
N/μm
MAXG
Max. Sliding speed
2
m/s
AT
Ambient temperature
-10 to +60
°C
AC
Air consumption per circuit in standard liters at
0,269
NL
DM
Print media
Compressed air compressed air quality according to ISO 8573-1 class 4
CNSMASSEXACT
Weight
8.86
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
501 445 - 5.1 SHB1 short version-6bar
LEANTECHNIK
04.04.2022
500 106 - 5.1 lifgo guide rail Screwed from above
LEANTECHNIK
10.11.2017
501 390 - 5.1 SHB1 short version-20bar
LEANTECHNIK
04.04.2022
500 105 - 5.0 lifgo guide rail Screwed from above
LEANTECHNIK
10.11.2017
500 098 - 5.1 lifgo Fuehrungswagen
LEANTECHNIK
04.04.2022
501 405 - 5.1 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen
LEANTECHNIK
13.03.2023
500 884 - 5.1 lifgo Compensating block
LEANTECHNIK
04.04.2022
500 110 - 5.1 lifgo guide rail Screwed from below
LEANTECHNIK
10.11.2017
501 448 - 5.3 SHB2 long version-6bar
LEANTECHNIK
04.04.2022
500 007 - 5.3 lifgo ZA1
LEANTECHNIK
04.04.2022
500 006 - 5.1 lifgo ZA1
LEANTECHNIK
04.04.2022
501 396 - On plate
LEANTECHNIK
04.04.2022
501 399 - In the case
LEANTECHNIK
04.04.2022
500 174 - 5.1 lifgo linear Zahnstange geschliffen & gehärtet
LEANTECHNIK
15.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청