Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 447 - 5.3 SHB1 version courte-6bar
Nomenclature
501 447_5.3 SHB1
CNSORDERNO
Référence
501 447
BEZ
La description
5.3 SHB1
INFO
Fiche technique
Info PDF
V
Variant
6 bar
A
Longueur
190 mm
B
Largeur
170 mm
C
la taille
86.7 mm
D
Longueur
152 mm
E
Largeur
134 mm
F
Fil
M24 Profondeur 43 mm
G
Longueur
37 mm
H
la taille
32.7 mm
I
Longueur
40 mm
J
Fil
Connexion G 1/8 profonde 9,5 Ma = 12 Nm Pouce
K
Fil
M10 mm
L
Largeur
112.4 mm
M
Capteur d'induction Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Longueur
25 mm
O
la taille
92,2 +/-0,1
P
la taille
42.7 mm
Q
la taille
1 mm
R
la taille
5.5 mm
S
Longueur
29 mm
T
Longueur
48 mm
U
la taille
35 mm
NH
Force de maintien nominale
6000 N
OPMIN
Pression d'ouverture
6 bar
OPMAX
Pression d'ouverture
8 bar
ST
Rigidité
1000 N/μm
MAXG
Max. vitesse de glissement
2 m/s
AT
Température ambiante
-10 à +60 °C
AC
Consommation d'air par circuit en litres standard à
0,25 NL
DM
La presse écrite
Qualité de l'air comprimé selon la norme ISO 8573-1 classe 4
CNSMASSEXACT
Poids
15.67 kg