Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 592 - 5.3 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen & gehärtet SVZ
Stückliste
501 592_1_24_24_2_0_24_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 592-24_0_24_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
Bezeichnung
5.3 lifgo SVZ Zahnstange linear
INFO
Datenblatt
Info PDF
LOD
Detaillierungsgrad
NO1
Teilung der Schnittstelle
NO
Anzahl der Teile
Z
Anzahl Zähne Endteil
Stück
ZZ
Anzahl Zähne Endteil
24 Stück
Z1
Anzahl Zähne
Stück
Z2
Anzahl Zähne
Stück
Z3
Anzahl Zähne
Stück
Z4
Anzahl Zähne
Stück
Z5
Anzahl Zähne
Stück
Z6
Anzahl Zähne
Stück
Z7
Anzahl Zähne
Stück
Z8
Anzahl Zähne
Stück
Z9
Anzahl Zähne
Stück
Z10
Anzahl Zähne
Stück
A
Länge
48 mm
A1
Länge
46 mm
B
Gewinde
M12
C
Länge
20 mm
D
Höhe
48.5 mm
E
Länge
109.03950 mm
E1
Länge
54.520 mm
E2
Länge
163.559 mm
E3
Länge
272.599 mm
F
Gewinde
M20
G
Länge
35 mm
H
Länge
26.5 mm
L
Zahnstangenlänge
186.92486 mm
NMAX
Max. Anzahl Bohrungen
2 stück
ZMAX
Anzahl Zähne max.
5048 stück
ZVMIN
Zv min.
27 stück
ZVMAX
Zv max.
503 stück
ZMMIN
Zm min.
28 stück
ZMMAX
Zm max.
504 stück
ZHMIN
Zh min.
24 stück
ZHMAX
Zh max.
513 stück
ZA
Za
7 stück
ZBMIN
Zb min.
6 stück
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
14 stück
M
Module
2.47917
TO
Zahnteilung
7.78854 mm
LX
Trägheitsmoment
253179 mm4
LY
Trägheitsmoment
297984 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
551164 mm4
GEW
Gewicht
14.45 kg/m
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models