Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 819 - 5.1 lifgo® hp ZA 1
Stückliste
501 819_5.1 lifgo hp-ZA1
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 819
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo hp-ZA1
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
110 mm
B
Höhe
83.5 mm
B1
Höhe
40 mm
C
Länge
80 mm
D
Länge
60 mm
E
Höhe
80 mm
E1
Höhe
60 mm
E2
Höhe
16 mm
E3
Höhe
16 mm
F
Höhe
5.5 mm
G
Höhe
29 mm
G1
Höhe
56 mm
G2
Länge
7 mm
H
Durchmesser ø
72 H7 tief 2 mm
H1
Durchmesser ø
67 mm
I
Durchmesser ø
85 mm
I1
Durchmesser ø
52 mm
J
Durchmesser
25 h7 mm
K
Länge
45 mm
L
Länge
47 mm
M
Länge
36 mm
N
Länge
5.0 mm
P
Durchmesser ø
6 H7 tief 10 mm
R
Durchmesser ø
3 tief 3 mm
S
Gewinde
M10 tief 20 mm
S1
Gewinde
M10 tief 10 mm
SW
Schlüsselweite
6 mm
T
Gewinde
M8 tief 12 mm
U
Schmierbohrung
M10x1 tief 10 mm
U1
Schmierbohrung
M6 tief 5 mm
V
Länge
62 mm
W
Höhe
21 mm
X
Gewinde
M4 tief 8 mm
EC
Excenter
0.20 mm
CNSMASSEXACT
Masse
4.20 kg