Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
501002/B - REVOLVING DIFFUSER L=245
Bill of material
501002/B
CODE
Code
501002/B
A
Length
243 mm
B
Angle
10 °
C
Angle
35 °
D
Diameter
6.5 mm
E
Interaxis
80 mm
F
Interaxis
93 mm
G
Length
85 mm
H
Length
60 mm
I
Length
245 mm
L
Length
6.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)