Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
501003/A - DIFFUSEUR ORIENTABLE L=620
Nomenclature
501003/A
CODE
Code
501003/A
A
Longueur
323 mm
B
Angle
10 °
C
Angle
35 °
D
Diamètre
6.5 mm
E
Interaxis
80 mm
F
Interaxis
93 mm
G
Longueur
85 mm
H
Longueur
60 mm
I
Longueur
620 mm
L
Longueur
6.5 mm