Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
501003/A - REVOLVING DIFFUSER L=620
Bill of material
501003/A
CODE
Code
501003/A
A
Length
323 mm
B
Angle
10 °
C
Angle
35 °
D
Diameter
6.5 mm
E
Interaxis
80 mm
F
Interaxis
93 mm
G
Length
85 mm
H
Length
60 mm
I
Length
620 mm
L
Length
6.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen